JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
すべてのデータ・レートおよび電源電圧での信頼性の高い動作を保証するために、入力および出力電源ピン (VCC1 および VCC2) に 0.1μF のバイパス・コンデンサを推奨します。コンデンサは電源ピンにできるだけ近付けて配置してください。アプリケーションで 1 次側電源が 1 つしか使用できない場合、テキサス・インスツルメンツの SN6505 および SN6501 ベースの電源ソリューションを使用して、2 次側に絶縁型電源を生成できます。このようなアプリケーションについては、SN6505 および SN6501 のデータシート (SLLSEP9、SLLSEA0) に、電源設計の詳細とトランスの選択に関する推奨事項が記載されています。