JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デバイスのスイッチング特性 | ||||||
tPROP(LOOP1) | 合計ループ遅延、ドライバ入力 TXD からレシーバ RXD まで、リセッシブからドミナントまで | 図 7-9 をご覧ください | 100 | 150 | 210 | ns |
tPROP(LOOP2) | 合計ループ遅延、ドライバ入力 TXD からレシーバ RXD まで、ドミナントからリセッシブまで | 図 7-9 をご覧ください | 112 | 150 | 210 | ns |
ドライバのスイッチング特性 | ||||||
tPLH | 伝搬遅延時間、リセッシブからドミナントまでの出力 | 図 7-4 をご覧ください | 74 | 110 | ns | |
tPHL | 伝搬遅延時間、ドミナントからリセッシブまでの出力 | 82 | 110 | |||
tR | 差動出力信号の立ち上がり時間 | 20 | 50 | |||
tF | 差動出力信号の立ち下がり時間 | 52 | 63 | |||
tTXD_DTO | ドミナント・タイムアウト | CL = 100pF、図 7-10 をご覧ください | 1.2 | 4 | ms | |
レシーバのスイッチング特性 | ||||||
tPLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | 3V での TXD、図 7-6 をご覧ください | 66 | 90 | 130 | ns |
tPHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 51 | 80 | 105 | ns | |
tR | 出力信号の立ち上がり時間 (RXD) | 3 | 6 | ns | ||
tF | 出力信号の立ち下がり時間 (RXD) | 3 | 6 | ns | ||
tfs | バス側電源損失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 5V での VCC1、図 7-12 をご覧ください | 6 | μs |