JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC1 | 電源電圧、サイド 1 | -0.5 | 6 | V |
VCC2 | 電源電圧、サイド 2 | -0.5 | 6 | V |
VIO | ロジック入力電圧範囲 (TXD) | -0.5 | VCC1 + 0.5(3) | V |
VBUS | バス・ピン (CANH、CANL) の電圧 | -27 | 40 | V |
IO | RXD ピンの出力電流 | -15 | 15 | mA |
TJ | 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ |
TSTG | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |