JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源の特性 | ||||||
ICC1 | サイド 1 電源電流 | VI = 0V または VCC1、VCC1 = 3.3V | 1.8 | 3.6 | mA | |
ICC1 | サイド 1 電源電流 | VI = 0V または VCC1、VCC1 = 5.0V | 2.3 | 3.6 | mA | |
ICC2 | サイド 2 電源電流 | VI = 0V、バス・ドミナント、RL = 60Ω | 52 | 73 | mA | |
ICC2 | サイド 2 電源電流 | VI = VCC1 | 8 | 12 | mA | |
ドライバの電気的特性 | ||||||
VO(DOM) | バス出力電圧 (ドミナント)、CANH | 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω | 2.9 | 3.5 | 4.5 | V |
バス出力電圧 (ドミナント)、CANL | 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω | 0.8 | 1.2 | 1.78 | V | |
VO(REC) | バス出力電圧 (リセッシブ)、CANH、CANL | 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 2V、RL = 60Ω | 2.0 | 2.3 | 3.0 | V |
VOD(DOM) | 差動出力電圧 (ドミナント) | 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 60Ω | 1.5 | 3.0 | V | |
図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 0V、RL = 45Ω、VCC > 4.8V | 1.4 | 3.0 | V | |||
VOD(REC) | 差動出力電圧 (リセッシブ) | 図 7-1 および図 7-2 を参照、VI = 3V、RL = 60Ω | -120.0 | 12.0 | mV | |
VI = 3V、無負荷 | -500.0 | 50.0 | mV | |||
VOC(DOM) | 同相出力電圧 (ドミナント) | 図 7-8 をご覧ください | 2 | 2.3 | 3.0 | V |
VOC(pp) | ピーク・ツー・ピークの同相出力電圧 | 図 7-8 をご覧ください | 0.3 | V | ||
IIH | High レベル入力リーク電流 | VI = 2V | 5 | μA | ||
IIL | Low レベル入力リーク電流 | VI = 0.8V | -5 | μA | ||
IO(off) | パワーオフ TXD リーク電流 | 0V での VCC1、VCC2、TXD = 5V | 10 | μA | ||
IOS(ss) | 短絡電流定常状態出力電流、ドミナント | 図 7-11 を参照、CANH = -12V、CANL オープン | -105 | -72 | mA | |
図 7-11 を参照、VCANH = 12V、CANL オープン | 0.36 | 6.2 | mA | |||
図 7-11 を参照、VCANL = -12V、CANH オープン | -1 | -0.5 | mA | |||
図 7-11 を参照、VCANL = 12V、CANH オープン | 71 | 105 | mA | |||
CMTI | 同相過渡耐性 | 図 7-13 を参照、VI = VCC または 0V | 25 | 50 | kV/us | |
レシーバの電気的特性 | ||||||
VIT+ | 正方向のバス入力スレッショルド電圧 | 表 1 を参照してください | 750 | 900.0 | mV | |
VIT- | 負方向のバス入力スレッショルド電圧 | 500.0 | 650 | mV | ||
VHYS | 差動入力スレッショルドのヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
VOH | High レベル出力電圧、Vcc = 5V | IO = -4mA、図 7-6 を参照 | Vcc - 0.8 | 4.6 | V | |
IO = -20μA、図 7-6 を参照 | Vcc - 0.1 | 5 | V | |||
VOH | High レベル出力電圧、Vcc1 = 3.3V | IO = 4mA、図 7-6 を参照 | Vcc - 0.8 | 3.1 | V | |
IO = 20μA、図 7-6 を参照 | Vcc - 0.1 | 3.3 | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 | IO = 4mA、図 7-6 を参照 | 0.2 | 0.4 | V | |
IO = 20μA、図 7-6 を参照 | 0 | 0.1 | V | |||
CI | グランドに対する入力容量 (CANH または CANL) | TXD = 3V、VI = 0.4 sin (4e6pi*t) + 2.5V | 12 | pF | ||
CID | 差動入力容量 | TXD = 3V、VI = 0.4 sin (4e6pi*t) | 8 | pF | ||
RID | 差動入力抵抗 | TXD = 3V | 40 | 90 | kΩ | |
RIN | 入力抵抗 (CANH または CANL) | TXD = 3V | 20 | 45 | kΩ | |
RIN(M) | 入力抵抗マッチング:(1 - RIN(CANH)/RIN(CANL)) × 100% | VCANH = VCANL | -3 | 3 | % | |
CMTI | 同相過渡耐性 | 図 7-13 を参照、VI = VCC または 0V | 25 | 50 | kV/us |