JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VCC1 = VCC2 = 5.25V、TJ = 150℃、RL = 60Ω TXD で 5V、500kHz 50% デューティの方形波 |
200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | VCC1 = VCC2 = 5.25V、TJ = 150℃、RL = 60Ω、TXD で 5V、500kHz 50% デューティの方形波 | 25 | mW | ||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | VCC1 = VCC2 = 5.25V、TJ = 150℃、RL = 60Ω TXD で 5V、500kHz 50% デューティの方形波 |
175 | mW |