JAJSR57L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DUB-8 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 84.3℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃。図 6-1 を参照 | 269 | mA | ||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 84.3℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃。図 6-1 | 411 | mA | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 76.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃。図 6-2 | 297 | mA | ||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 76.4℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃。図 6-2 | 454 | mA | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |