JAJSR64C September   2023  – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 絶縁仕様
    5. 6.5 安全関連認証
    6. 6.6 安全限界値
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
      3. 9.3.3 リフロー プロファイル
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション曲線

以下の曲線は、VIN = 5VDC + 2VPK のさまざまな負荷条件における帯域幅性能を示してISOM8110います。設定の詳細については、図 7-4 を参照してください。

ISOM8110 ISOM8111 ISOM8112 ISOM8113  ISOM8115 ISOM8116 ISOM8117 ISOM8118 RL = 100Ω での帯域幅

CIN = 5pF

RIN = 2kΩ

CL = 50pF

RL = 100Ω

VCC = 5 V

図 9-2 RL = 100Ω での帯域幅
ISOM8110 ISOM8111 ISOM8112 ISOM8113  ISOM8115 ISOM8116 ISOM8117 ISOM8118 RL = 2kΩ での帯域幅

CIN = 5pF

RIN = 2kΩ

CL = 50pF

RL = 2kΩ

VCC = 10 V

図 9-4 RL = 2kΩ での帯域幅
ISOM8110 ISOM8111 ISOM8112 ISOM8113  ISOM8115 ISOM8116 ISOM8117 ISOM8118 RL = 10kΩ での帯域幅

CIN = 5pF

RIN = 2kΩ

CL = 50pF

RL = 10kΩ

VCC = 45 V

図 9-6 RL = 10kΩ での帯域幅
ISOM8110 ISOM8111 ISOM8112 ISOM8113  ISOM8115 ISOM8116 ISOM8117 ISOM8118 RL = 1kΩ での帯域幅

CIN = 5pF

RIN = 2kΩ

CL = 50pF

RL = 1kΩ

VCC = 8 V

図 9-3 RL = 1kΩ での帯域幅
ISOM8110 ISOM8111 ISOM8112 ISOM8113  ISOM8115 ISOM8116 ISOM8117 ISOM8118 RL = 4.7kΩ での帯域幅

CIN = 5pF

RIN = 2kΩ

CL = 50pF

RL = 4.7kΩ

VCC = 10 V

図 9-5 RL = 4.7kΩ での帯域幅