このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPD1E10B09 デバイスは、小型の 0402 パッケージに搭載されたシングル・チャネルの静電放電 (ESD) 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードです。この ESD 保護ダイオードは、±20kV IEC 61000-4-2 (レベル 4) の接触および空中 ESD 保護を提供します。バック・ツー・バックの TVS ダイオード構成により、バイポーラまたは双方向の信号をサポートできます。10pF のライン容量は、最大 500Mbps のデータ・レートに対応する各種アプリケーションに適しています。0402 パッケージは業界標準であり、スペースに制約のあるアプリケーションでの部品配置に便利です。
この ESD 保護 TVS ダイオードの代表的なアプリケーションは、オーディオ・ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、電子書籍、タブレット、リモート・コントローラ、ウェアラブル、セットトップ・ボックス、デンス POS 機器などの最終製品の保護に適しています。
Changes from Revision D (August 2015) to Revision E (September 2023)
Changes from Revision C (June 2015) to Revision D (August 2015)
Changes from Revision B (October 2012) to Revision C (June 2015)
Changes from Revision A (March 2012) to Revision B (October 2012)