JAJSR96A September 2023 – April 2024 DP83TC811-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC811-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw 準拠の車載用 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバです。シールドなしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、標準の MII、RMII、RGMII、SGMII MAC インターフェイスをサポートします。
このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードが用意されています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このツールは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、DP83TC811-Q1 には、疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。DP83TC811-Q1 は、6.00mm × 6.00mm、36 ピンの VQFN ウェッタブル フランク パッケージに収容されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
DP83TC811RWRHA-Q1 | RHA - VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |
DP83TC811SWRHA-Q1 | RHA - VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |