JAJSRL8I June 2007 – August 2024 CDCE913 , CDCEL913
PRODUCTION DATA
CDCE913 および CDCEL913 デバイスは、モジュラー PLL ベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザです。これらのデバイスは、1 つの入力周波数から最大 3 つの出力クロックを生成します。それぞれの出力は、内蔵の構成可能PLLを使用して、230MHzまでの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。
CDCx913 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、CDCEL913 では 1.8V、CDCE913では 2.5V~3.3V です。
入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。選択可能なオンチップVCXOにより、出力周波数を外部の制御信号に同期できます。
PLLはSSC (スペクトラム拡散クロッキング)をサポートしているため、電磁気干渉(EMI)性能に優れています。
このデバイスは不揮発性EEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの SDA/SCL バスでプログラムできます。
CDCx913 は、-40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。