JAJSRP9 September 2024
ADVANCE INFORMATION
TPS6286Axx および TPS6286Bxx デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー グッド信号と、可変ソフトスタート機能回路を備えています。100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。
部品番号(3) | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS6286A06 | VBM (VQFN-HR、13) | 3mm × 2mm |
TPS6286A08(4) | ||
TPS6286A10(4) | ||
TPS6286B08(4) | ||
TPS6286B10 |