JAJSRY7H June 1998 – July 2024 SN74AHC174
PRODUCTION DATA
'AHC174 デバイスは、ダイレクト クリア (CLR) 入力を備えたポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップで、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC174 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
DB (SSOP、16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |