JAJSS21A November 2023 – March 2024 SN74AC541-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-3 に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプ ダイオードがあります。
絶対最大定格の表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。