JAJSS83B November 2023 – June 2024 REF54
PRODUCTION DATA
REF54 は、高精度、低ドリフト、低消費電流のシリーズ電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF54 ファミリは、260μA の消費電流で、低温度ドリフト係数 (0.8ppm/℃)、低ノイズ (0.11ppmp-p)、高精度 (±0.02%) を実現します。REF54 は、長期ドリフトが低く (25ppm)、優れた負荷およびライン レギュレーションを備えており、高精度アプリケーションの厳しい性能要件を満たすのに役立ちます。このデバイス ファミリは、ADS8900B、ADS127L11、ADS1285、DAC11001B などの高分解能データ コンバータのコンパニオン デバイスとして設計されています。
REF54 ファミリは、18V の広い電源電圧定格をサポートしています。また、電源 IC 障害時にデバイスを保護します。REF54 デバイスは、最大 10mA の負荷電流をサポートしています。広い負荷電流をサポートしていることにより、REF54 を電源として高精度センサに直接接続することが可能になります。
REF54 は 2 つの温度範囲について規定されており、C グレードは 0℃~70℃、Q グレードは -40℃~+125℃に規定されています。温度範囲が広いため、さまざまな産業用アプリケーションで動作できます。