JAJSSB1D November   1998  – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 DC の電気的仕様
    6. 4.6 スイッチング機能の前提条件
    7. 4.7 スイッチング仕様
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 標準 CMOS 入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 7.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 7.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 7.2.1.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC DC 電源電圧 -0.5 6 V
IIK DC 入力ダイオード電流 (VI < -0.5V または VI > VCC + 0.5V) ±20 mA
IOK DC 出力ダイオード電流 (VO < -0.5V または VO > VCC + 0.5V) ±50 mA
IO 出力ピンごとの DC 出力ソースまたはシンク電流 (VO > -0.5V または VO < VCC + 0.5V) ±50 mA
ICC または IGND (2) DC VCC またはグランド電流 ±100 mA
「絶対最大定格」に記載のストレスを上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これは、ストレス定格のみを示すものであり、これらの条件やこの仕様の動作条件に示された値を超える他の条件で、本デバイスが機能することを意味するものではありません。
デバイスごとに最大 4 つの出力に対して、出力を追加するごとに ±25mA を追加します。