JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 の温度データのほとんどは、次の 3 つの形式で表されます。
温度(1) | 2 進 | 16 進 |
---|---|---|
+125°C | 0111 1101 | 7Dh |
+25°C | 0001 1001 | 19h |
+1.0°C | 0000 0001 | 01h |
0°C | 0000 0000 | 00h |
-1.0°C | 1111 1111 | FFh |
-25°C | 1110 0111 | E7h |
-55°C | 1100 1001 | C9h |
-127°C | 1000 0001 | 81h |
温度 | 2 進 | 16 進 | |
---|---|---|---|
MSB | LSB | ||
+125.5°C | 0111 1101 | 1000 0000 | 7D 80h |
+25.5°C | 0001 1001 | 1000 0000 | 19 80h |
+0.5°C | 0000 0000 | 1000 0000 | 00 80h |
0°C | 0000 0000 | 0000 0000 | 00 00h |
-0.5°C | 1111 1111 | 1000 0000 | FF 80h |
-25.5°C | 1110 0111 | 1000 0000 | E7 80h |
-55.5°C | 1100 1001 | 1000 0000 | C9 80h |
-127.5°C | 1000 0001 | 1000 0000 | 81 80h |
温度 | 2 進 | 16 進 | |
---|---|---|---|
MSB | LSB | ||
+125.0625°C | 0111 1101 | 0001 0000 | 7D 10h |
+25.0625°C | 0001 1001 | 0001 0000 | 19 10h |
+1.0625°C | 0000 0001 | 0001 0000 | 01 10h |
0°C | 0000 0000 | 0000 0000 | 00 00h |
-0.0625°C | 1111 1111 | 1111 0000 | FF F0h |
-25.0625°C | 1110 0111 | 1111 0000 | E7 F0h |
-55.0625°C | 1100 1001 | 1111 0000 | C9 F0h |
-127.0625°C | 1000 0000 | 1111 0000 | 80 F0h |
ファン制御構成レジスタの中には、4 ビットを使用し、符号なしバイナリ形式のものがあります。この 4 ビット形式の詳細については、「セクション 6.2.18」 の構成レジスタの説明を参照してください。