JAJSSG7A December 2023 – October 2024 TPS65224-Q1
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS65224RAHRQ1 | VQFN-HR | RAH | 36 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 6.3 | 1.15 | 8.0 | 12 | Q2 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS65224RAHRQ1 | VQFN-HR | RAH | 36 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |