JAJSSI7J August 2001 – December 2023 UCC29002 , UCC39002
PRODUCTION DATA
UCC29002 デバイス ファミリは、高機能、高性能、低コストの負荷共有コントローラで構成されており、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。このコントローラは、サーバー、ワークステーション、テレコム、その他の分散電源システムの高信頼性アプリケーションを対象としており、既製の電源の並列接続が必要な N+1 冗長システムや大電流アプリケーションに適しています。
BiCMOS UCC29002 は、旧世代の UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラの自動リーダー / フォロワ アーキテクチャをベースにしています。パッケージで調整された非常に低いオフセットの電流センス アンプと、高ゲインの負帰還ループを使用することで、全負荷時のモジュール間の電流共有誤差を 1% 以内に抑えることができます。アンプの同相範囲が VDD 電源レールまで 0V であるため、電流検出抵抗 RSHUNT は GND のリターン パス、または電源の正の出力レールのいずれかに配置できます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
UCC29002 UCC29002-1(3) UCC39002 | SOIC (8) | 4.90mm × 6.00mm |
UCC29002 UCC39002 | VSSOP (8) | 3.00mm × 4.90mm |
PDIP (8) | 9.81mm × 9.43mm |