JAJSSK9A January 2024 – June 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
UCC21330 は実質的に、絶縁とバッファ駆動の機能を組み合わせたものです。UCC21330 は柔軟かつ汎用的 (最高 5.5V の VCCI と 25V の VDDA/VDDB) なので、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 用のローサイド、ハイサイド、ハイサイド / ローサイド、ハーフブリッジのドライバとして使用できます。UCC21330 は各種の部品が統合され、先進の保護機能 (UVLO、デッド タイム、ディセーブル) を持ち、スイッチング性能が最適化されているため、エンタープライズ、テレコム、車載、産業アプリケーション向けに、より小型かつ堅牢な設計を短期間で開発できます。