JAJSSK9A January 2024 – June 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
図 8-5 に、図 8-1 に示す設計例の以下の条件におけるベンチ テスト波形を示します。VCC = 5V、VDD = 20V、fSW = 100kHz、VDC-Link = 0V。
チャネル 1 (黄):UCC21330 INA ピンの信号
チャネル 2 (青):UCC21330 INB ピンの信号
チャネル 3 (ピンク):ハイサイド パワー トランジスタのゲート - ソース間の信号
チャネル 4 (緑):ローサイド パワー トランジスタのゲート - ソース間の信号