JAJSSK9A January 2024 – June 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
DIS ピンを High に設定する (またはオープンのままにする) と、両方の出力が同時にシャットダウンされます。DIS ピンをグランドに接続すると、UCC21330 は通常動作します。DIS の応答時間は 48ns の範囲内で、非常に応答性が高く、伝搬遅延と同じくらい高速です。DIS ピンは、VCCI が UVLO スレッショルドを上回っている場合にのみ機能し (また必要とされ) ます。DIS ピンを使用しない場合、ノイズ耐性を向上させるため、このピンをグランドに接続することを推奨します。また、DIS ピンを離れた場所にあるマイクロコントローラに接続する場合、DIS ピンの近くに配置した約 1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスすることを推奨します。