JAJSSL7B December 2023 – September 2024 OPA310-Q1
PRODMIX
OPAx310-Q1 は、マイクロパワー、大出力電流のオペアンプとして設計されており、堅牢な出力駆動能力を実現します。共通ソース トランジスタを使用した Class AB 出力段を使用して、完全なレール ツー レールの出力スイングを実現できます。室温で抵性負荷が最大 2kΩ の場合、5.5V 電源では、出力は両方の電源レールから最大 20mV までの範囲でスイングします。アンプがレールのどれだけ近くまでスイングできるかは、負荷条件によって変化します。