JAJSSL7B December   2023  – September 2024 OPA310-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作電圧
      2. 6.3.2 レール ツー レール入力
      3. 6.3.3 レール ツー レール出力
      4. 6.3.4 容量性負荷および安定度
      5. 6.3.5 過負荷からの回復
      6. 6.3.6 EMI 除去
      7. 6.3.7 ESD および電気的オーバーストレス
      8. 6.3.8 入力 ESD 保護
      9. 6.3.9 シャットダウン機能
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 OPAx310-Q1 ローサイド電流センシング アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4.     商標
    5. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 最大値 単位
VS 電源電圧、(V+) - (V-) 1.5 5.5 V
VI 入力電圧範囲 (仕様温度範囲全体) 1.5V ≦ VS < 2V (V-)  (V+)  V
VI 入力電圧範囲 (仕様温度範囲全体) 2V ≦ VS ≦ 5.5V (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
VI 入力電圧範囲 –0.1 5.6 V
VIH シャットダウン ピンでの High レベル入力電圧 (アンプがイネーブル) (V-) + 1.2 (V+) V
VIL シャットダウン ピンでの Low レベル入力電圧 (アンプがディセーブル) (V-) (V-) + 0.2 V
TA 仕様温度範囲 -40 125