JAJSSU0 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
LMR514x0-Q1 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR514x0-Q1 は、外付け抵抗により 200kHz~1MHz 可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR514x0-Q1 は、WSON-12 パッケージで供給されます。