JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-4 に、未使用ピンの正しい終端を示します。
ピン (1) | 電位 | 備考 |
---|---|---|
PAx および PBx | オープン | 対応するピン機能を GPIO (PINCMx.PF = 0x1) に設定し、未使用のピンが Low を出力するように、または内部プルアップまたはプルダウン抵抗をイネーブルにした入力になるように構成します。 |
NRST | VCC | NRST はアクティブ Low のリセット信号です。ピンを VCC にプルアップしないと、本デバイスは起動できません。詳細については、セクション 9.1 を参照してください。 |