JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
次の表に、各デバイス パッケージの各ピンで利用可能な機能を示します。
PINCMx | ピン名 | 信号名 | ピン番号 | IO 構造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ | デジタル [ピン機能] (1) | 64 LQFP | 48 LQFP、VQFN | 32 VQFN | 32 VSSOP | 28 VSSOP | 20 VSSOP | |||
該当なし | VDD | 40 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 電源 | ||
該当なし | VSS | 41 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 電源 | ||
該当なし | VCORE | 32 | 48 | 32 | 3 | 3 | 3 | 電源 | ||
該当なし | NRST | 38 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | リセット | ||
1 | PA0 | UART0_TX [2] / I2C0_SDA [3] / TIMA0_C0 [4] / TIMA_FAL1 [5] / TIMG8_C1 [6] / FCC_IN [7] / (デフォルト BSL I2C_SDA) | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 5V 対応オープン ドレイン | |
2 | PA1 | UART0_RX [2] / I2C0_SCL [3] / TIMA0_C1 [4] / TIMA_FAL2 [5] / TIMG8_IDX [6] / TIMG8_C0 [7] / (デフォルト BSL I2C_SCL) | 34 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 5V 対応オープン ドレイン | |
7 | PA2 | ROSC | TIMG8_C1 [2] / SPI0_CS0 [3] / TIMG7_C1 [4] / SPI1_CS0 [5] | 42 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 標準 |
8 | PA3 | LFXIN | TIMG8_C0 [2] / SPI0_CS1 [3] / UART2_CTS [4] / TIMA0_C2 [5] / TIMG7_C0 [7] / TIMA0_C1 [8] / I2C1_SDA [9] | 43 | 9 | 7 | 10 | 10 | - | 標準 |
9 | PA4 | LFXOUT | TIMG8_C1 [2] / SPI0_POCI [3] / UART2_RTS [4] / TIMA0_C3 [5] / LFCLK_IN [6] / TIMG7_C1 [7] / TIMA0_C1N [8] / I2C1_SCL [9] | 44 | 10 | 8 | 11 | 11 | - | 標準 |
10 | PA5 | HFXIN | TIMG8_C0 [2] / SPI0_PICO [3] / TIMA_FAL1 [4] / TIMG0_C0 [5]/ TIMG6_C0 [6] / FCC_IN [7] | 45 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 標準 |
11 | PA6 | HFXOUT | TIMG8_C1 [2] / SPI0_SCK [3] / TIMA_FAL0 [4] / TIMG0_C1 [5] / HFCLK_IN [6] / TIMG6_C1 [ 7] / TIMA0_C2N [8] | 46 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 標準 |
14 | PA7 | CLK_OUT [3] / TIMG8_C0 [4] / TIMA0_C2 [5] / TIMG8_IDX [6] / TIMG7_C1 [7] / TIMA0_C1 [8] | 49 | 13 | 11 | 14 | - | - | 標準 | |
19 | PA8 | UART1_TX [2] / SPI0_CS0 [3] / UART0_RTS [4] / TIMA0_C0 [5] / TIMA1_C0N [6] | 54 | 16 | 12 | 15 | - | - | 標準 | |
20 | PA9 | UART1_RX [2] / SPI0_PICO [3] / UART0_CTS [4] / TIMA0_C1 [5] / RTC_OUT [6] / TIMA0_C0N [7] / TIMA1_C1N [8] / CLK_OUT[9] | 55 | 17 | 13 | 16 | 14 | 10 | 高速 | |
21 | PA10 | UART0_TX [2] / SPI0_POCI [3] / I2C0_SDA [4] / TIMA1_C0 [5] / TIMG12_C0 [6] / TIMA0_C2 [7] / I2C1_SDA [8] / CLK_OUT [9] / (デフォルト BSL UART_TX) | 56 | 18 | 14 | 17 | 15 | 11 | 高駆動 | |
22 | PA11 | UART0_RX [2] / SPI0_SCK [3] / I2C0_SCL [4] / TIMA1_C1 [5] / TIMA0_C2N [7] / I2C1_SCL [8]/ (デフォルト BSL UART_RX) | 57 | 19 | 15 | 18 | 16 | 12 | 高駆動 | |
34 | PA12 | UART3_CTS [2] / SPI0_SCK [3] / TIMG0_C0 [4] / CAN_TX [5] / TIMA0_C3 [6] / FCC_IN [7] | 5 | 27 | 16 | 19 | - | 13 | 高速 | |
35 | PA13 | UART3_RTS [2] / SPI0_POCI [3] / UART3_RX [4] / TIMG0_C1 [5] / CAN_RX [6] / TIMA0_C3N [7] | 6 | 28 | 17 | 20 | - | - | 高速 | |
36 | PA14 | A0_12 | UART0_CTS [2] / SPI0_PICO [3] / UART3_TX [4] / TIMG12_C0 [5] / CLK_OUT [6] | 7 | 29 | 18 | 21 | 17 | - | 高速 |
37 | PA15 | A1_0 | UART0_RTS [2] / SPI1_CS2 [3] / I2C1_SCL [4] / TIMA1_C0 [5] / TIMG8_IDX [6] / TIMA1_C0N [7] / TIMA0_C2 [8] | 8 | 30 | 19 | 22 | 18 | - | 標準 |
38 | PA16 | A1_1 | SPI1_POCI [3] / I2C1_SDA [4] / TIMA1_C1 [5] / TIMA1_C1N [6] / TIMA0_C2N [7] / FCC_IN [8] | 9 | 31 | 20 | 23 | 19 | - | 標準 |
39 | PA17 | A1_2 | UART1_TX [2] / SPI1_SCK [3] / I2C1_SCL [4] / TIMA0_C3 [5] / TIMG7_C0 [6] / TIMA1_C0 [7] | 10 | 32 | 21 | 24 | 20 | 14 | 標準 (ウェーク付き)(2) |
40 | PA18 | A1_3 / GPAMP_IN- | UART1_RX [2] / SPI1_PICO [3] / I2C1_SDA [4] / TIMA0_C3N [5] / TIMG7_C1 [6] / TIMA1_C1 [7] / デフォルト BSL_Invoke | 11 | 33 | 22 | 25 | 21 | 15 | 標準 (ウェーク付き)(2) |
41 | PA19 | SWDIO [2] | 12 | 34 | 23 | 26 | 22 | 16 | 高速 | |
42 | PA20 | SWCLK [2] | 13 | 35 | 24 | 27 | 23 | 17 | 標準 | |
46 | PA21 | A1_7 / VREF- | UART2_TX [2] / TIMG8_C0 [3] / UART1_CTS [4] / TIMA0_C0 [5] / TIMG6_C0 [6] | 17 | 39 | 25 | 28 | 24 | - | 標準 |
47 | PA22 | A0_7 / GPAMP_OUT | UART2_RX [2] / TIMG8_C1 [3] / UART1_RTS [4] / TIMA0_C1 [5] / CLK_OUT [6] / TIMA0_C0N [7] / TIMG6_C1 [8] | 18 | 40 | 26 | 29 | 25 | 18 | 標準 |
53 | PA23 | VREF+ | UART2_TX [2] / SPI0_CS3 [3] / TIMA0_C3 [4] / TIMG0_C0 [5] / UART3_CTS [6] / TIMG7_C0 [7]/ TIMG8_C0 [8] | 24 | 43 | 27 | 30 | 26 | 19 | 標準 |
54 | PA24 | A0_3 | UART2_RX [2] / SPI0_CS2 [3] / TIMA0_C3N [4] / TIMG0_C1 [5] / UART3_RTS [6] / TIMG7_C1 [7] / TIMA1_C1 [8] | 25 | 44 | 28 | 31 | 27 | 20 | 標準 |
55 | PA25 | A0_2 | UART3_RX [2] / SPI1_CS3 [3] / TIMG12_C1 [4] / TIMA0_C3 [5] / TIMA0_C1N [6] | 26 | 45 | 29 | 32 | 28 | - | 標準 |
59 | PA26 | A0_1 / GPAMP_IN+ | UART3_TX [2] / SPI1_CS0 [3] / TIMG8_C0 [4] / TIMA_FAL0 [5] / CAN_TX [6] / TIMG7_C0 [7] | 30 | 46 | 30 | 1 | 1 | 1 | 標準 |
60 | PA27 | A0_0 | RTC_OUT [2] / SPI1_CS1 [3] / TIMG8_C1 [4] / TIMA_FAL2 [5] / CAN_RX [6] / TIMG7_C1 [7] | 31 | 47 | 31 | 2 | 2 | 2 | 標準 |
3 | PA28 | UART0_TX [2] / I2C0_SDA [3] / TIMA0_C3 [4] / TIMA_FAL0 [5] / TIMG7_C0 [6] / TIMA1_C0 [ 7] | 35 | 3 | - | - | - | - | 高駆動 | |
4 | PA29 | I2C1_SCL [2] / UART2_RTS [3] / TIMG8_C0 [4] / TIMG6_C0 [5] | 36 | - | - | - | - | - | 標準 | |
5 | PA30 | I2C1_SDA [2] / UART2_CTS [3] / TIMG8_C1 [4] / TIMG6_C1 [5] | 37 | - | - | - | - | - | 標準 | |
6 | PA31 | UART0_RX [2] / I2C0_SCL [3] / TIMA0_C3N [4] / TIMG12_C1 [5] / CLK_OUT [6]/ TIMG7_C1 [7] / TIMA1_C1 [8] | 39 | 5 | - | - | - | - | 高駆動 | |
12 | PB0 | UART0_TX [2] / SPI1_CS2 [3] / TIMA1_C0 [4] / TIMA0_C2 [5] | 47 | - | - | - | - | - | 標準 | |
13 | PB1 | UART0_RX [2] / SPI1_CS3 [3] / TIMA1_C1 [4] / TIMA0_C2N [5] | 48 | - | - | - | - | - | 標準 | |
15 | PB2 | UART3_TX [2] / UART2_CTS [3] / I2C1_SCL [4] / TIMA0_C3 [5] / UART1_CTS [6] / TIMG6_C0 [ 7] / TIMA1_C0 [8] | 50 | 14 | - | - | - | - | 標準 | |
16 | PB3 | UART3_RX [2] / UART2_RTS [3] / I2C1_SDA [4] / TIMA0_C3N[5] / UART1_RTS [6] / TIMG6_C1 [7] / TIMA1_C1 [8] | 51 | 15 | - | - | - | - | 標準 | |
17 | PB4 | UART1_TX [2] / UART3_CTS [3] / TIMA1_C0 [4] /TIMA0_C2 [5] / TIMA1_C0N [6] | 52 | - | - | - | - | - | 標準 | |
18 | PB5 | UART1_RX [2] / UART3_RTS [3] / TIMA1_C1 [4] / TIMA0_C2N [5] / TIMA1_C1N [6] | 53 | - | - | - | - | - | 標準 | |
23 | PB6 | UART1_TX [2] / SPI1_CS0 [3] / SPI0_CS1 [4] / TIMG8_C0 [5] / UART2_CTS [6] / TIMG6_C0 [7] / TIMA1_C0N [8] | 58 | 20 | - | - | - | - | 標準 | |
24 | PB7 | UART1_RX [2] / SPI1_POCI [3] / SPI0_CS2 [4] / TIMG8_C1 [5] / UART2_RTS [6] / TIMG6_C1 [7] /TIMA1_C1N [8] | 59 | 21 | - | - | - | - | 標準 | |
25 | PB8 | UART1_CTS [2] / SPI1_PICO [3] / TIMA0_C0 [4] | 60 | 22 | - | - | - | - | 標準 | |
26 | PB9 | UART1_RTS [2] / SPI1_SCK [3] / TIMA0_C1 [4] / TIMA0_C0N [5] | 61 | 23 | - | - | - | - | 標準 | |
27 | PB10 | TIMG0_C0 [2] / TIMG8_C0 [3] / TIMG6_C0 [5] | 62 | - | - | - | - | - | 標準 | |
28 | PB11 | TIMG0_C1 [2] / TIMG8_C1 [3] / CLK_OUT [4] / TIMG6_C1 [5] | 63 | - | - | - | - | - | 標準 | |
29 | PB12 | UART3_TX [2] / TIMA0_C2 [3] / TIMA_FAL1 [4] / TIMA0_C1 [5] | 64 | - | - | - | - | - | 標準 | |
30 | PB13 | UART3_RX [2] / TIMA0_C3 [3] / TIMG12_C0 [4] / TIMA0_C1N [5] | 1 | - | - | - | - | - | 標準 | |
31 | PB14 | SPI1_CS3 [2] / SPI1_POCI [3] / SPI0_CS3 [4] / TIMG12_C1 [5] / TIMG8_IDX [6] / TIMA0_C0 [7] | 2 | 24 | - | - | - | - | 標準 | |
32 | PB15 | UART2_TX [2] / SPI1_PICO [3] / UART3_CTS [4] / TIMG8_C0 [5] / TIMG7_C0 [6] | 3 | 25 | - | - | - | - | 標準 | |
33 | PB16 | UART2_RX [2] / SPI1_SCK [3] / UART3_RTS [4] / TIMG8_C1 [5] / TIMG7_C1 [6] | 4 | 26 | - | - | - | - | 標準 | |
43 | PB17 | A1_4 | UART2_TX [2] / SPI0_PICO [3] / SPI1_CS1 [4] / TIMA1_C0 [5] / TIMA0_C2 [6] | 14 | 36 | - | - | - | - | 標準 |
44 | PB18 | A1_5 | UART2_RX [2] / SPI0_SCK [3] / SPI1_CS2 [4] / TIMA1_C1 [5] / TIMA0_C2N [6] | 15 | 37 | - | - | - | - | 標準 |
45 | PB19 | A1_6 | SPI0_POCI [3] / TIMG8_C1 [4] / UART0_CTS [5] / TIMG7_C1 [6] | 16 | 38 | - | - | - | - | 標準 |
48 | PB20 | A0_6 | SPI0_CS2 [2] / SPI1_CS0 [3] / TIMA0_C2 [4] / TIMG12_C0 [5] / TIMA_FAL1 [6] / TIMA0_C1 [7] / TIMA1_C1N [8] | 19 | 41 | - | - | - | - | 標準 |
49 | PB21 | SPI1_POCI [2] / TIMG8_C0 [3] | 20 | - | - | - | - | - | 標準 | |
50 | PB22 | SPI1_PICO [2] / TIMG8_C1 [3] | 21 | - | - | - | 標準 | |||
51 | PB23 | SPI1_SCK [2] / TIMA_FAL0 [4] | 22 | - | - | - | 標準 | |||
52 | PB24 | A0_5 | SPI0_CS3 [2] / SPI0_CS1 [3] / TIMA0_C3 [4] / TIMG12_C1 [5] / TIMA0_C1N [6] / TIMA1_C0N [7] | 23 | 42 | - | - | 標準 | ||
56 | PB25 | A0_4 | UART0_CTS [2] / SPI0_CS0 [3] / TIMA_FAL2 [4] | 27 | - | - | - | 標準 | ||
57 | PB26 | UART0_RTS [2] / SPI0_CS1 [3] / TIMA0_C3 [4] / TIMG6_C0 [5] / TIMA1_C0 [6] | 28 | - | - | - | 標準 | |||
58 | PB27 | SPI1_CS1 [3] / TIMA0_C3N [4] / TIMG6_C1 [5] / TIMA1_C1 [6] | 29 | - | - | - | 標準 |
IO 構造 | 反転制御 | 駆動能力制御 | ヒステリシス制御 | プルアップ抵抗 | プルダウン抵抗 | ウェークアップ ロジック |
---|---|---|---|---|---|---|
標準駆動 | Y | Y | Y | |||
標準駆動 (ウェーク付き)(2) | Y | Y | Y | Y | ||
高駆動 | Y | Y | Y | Y | Y | |
高速度 | Y | Y | Y | Y | ||
5V 対応のオープン ドレイン | Y | Y | Y | Y |