JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
これらのデバイスの 12 ビット アナログ / デジタル コンバータ (ADC) モジュール ADC0 および ADC1 は、いずれもシングルエンド入力で高速な 12 ビット変換をサポートし、同時サンプリング動作を実現しています。
ADC の主な特長は次のとおりです。
CHANNEL[0:7] | 信号名(2) | CHANNEL[8:15] | 信号名 (1)(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
ADC0 | ADC1 | ADC0 | ADC1 | ||
0 | A0_0 | A1_0 | 8 | A1_7(3) | A0_7(3) |
1 | A0_1 | A1_1 | 9 | - | - |
2 | A0_2 | A1_2 | 10 | - | - |
3 | A0_3 | A1_3 | 11 | 温度センサ | - |
4 | A0_4 | A1_4 | 12 | A0_12 | 温度センサ |
5 | A0_5 | A1_5 | 13 | ||
6 | A0_6 | A1_6 | 14 | GPAMP 出力 | GPAMP 出力 |
7 | A0_7 | A1_7 | 15 | 電源 / バッテリ モニタ | 電源 / バッテリ モニタ |
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ADC」の章を参照してください。