JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fLFOSC | LFOSC 周波数 | 32768 | Hz | |||
LFOSC 精度 | -40 ℃ ≤ TA ≤ 125 ℃ | -5 | 5 | % | ||
-40 ℃ ≤ TA ≤ 85 ℃ | -3 | 3 | % | |||
ILFOSC | LFOSC 消費電流 | 300 | nA | |||
tstart、LFOSC | LFOSC スタートアップ時間 | 1.7 | ms |