JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | ポート出力周波数 | SDIO | VDD ≧ 1.71V、CL = 20pF | 16 | MHz | ||
VDD ≧ 2.7V、CL = 20pF | 32 | ||||||
HSIO | VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | |||||
VDD ≧ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 24 | ||||||
VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 32 | ||||||
VDD ≧ 2.7V、DRV = 1、CL = 20pF | 40 | ||||||
HDIO | VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | |||||
VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、CL = 20pF | 20 | ||||||
ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 1 | |||||
tr、tf | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | ODIO を除くすべての出力ポート | VDD ≥ 1.71V | 0.3/fmax | s | ||
tf | 出力立ち下がり時間 | ODIO | VDD ≧ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 20*VDD/5.5 | 120 | ns |