JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPI | ||||||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 = 32MHz 1.62 < VDD < 3.6V コントローラ モード |
16 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 = 32MHz 1.62 < VDD < 3.6V ペリフェラル モード |
16 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=32MHz 1.62 < VDD < 3.6V コントローラ モード |
16 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=48MHz 1.62 < VDD < 2.7V 高速 IO のコントローラ モード |
24 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=64MHz 2.7 < VDD < 3.6V 高速 IO のコントローラ モード |
32 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=32MHz 1.62 < VDD < 3.6V ペリフェラル モード |
16 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=48MHz 1.62 < VDD < 2.7V 高速 IO のペリフェラル モード |
24 | MHz | ||
fSPI | SPI クロック周波数 | 最大クロック速度 >=64MHz 2.7 < VDD < 3.6V 高速 IO のペリフェラル モード |
32 | MHz | ||
DCSCK | SCK のデューティ サイクル | 40 | 50 | 60 | % | |
コントローラ | ||||||
tSCLK_H/L | SCLK High または Low 時間 | (tSPI/2) - 1 | tSPI/2 | (tSPI/2) + 1 | ns | |
tCS.LEAD | CS 進み時間、CS アクティブからクロックまで | SPH=0 | 1 SPI クロック | |||
tCS.LEAD | CS 進み時間、CS アクティブからクロックまで | SPH=1 | 1/2 SPI クロック | |||
tCS.LAG | CS 遅れ時間、最後のクロックから CS 非アクティブまで | 1 SPI クロック | ||||
tCS.ACC | CS アクセス時間、CS アクティブから PICO データ出力まで | 1/2 SPI クロック | ||||
tCS.DIS | CS ディセーブル時間、CS 非アクティブから PICO 高インピーダンスまで | 1 SPI クロック | ||||
tSU.CI | POCI 入力データのセットアップ時間 (1) | 2.7 < VDD < 3.6V、遅延サンプリングがイネーブル | 1 | ns | ||
tSU.CI | POCI 入力データのセットアップ時間 (1) | 1.62 < VDD < 2.7V、遅延サンプリングがイネーブル | 1 | ns | ||
tSU.CI | POCI 入力データのセットアップ時間 (1) | 2.7 < VDD < 3.6V、遅延サンプリングなし | 29 | ns | ||
tSU.CI | POCI 入力データのセットアップ時間 (1) | 1.62 < VDD < 2.7V、遅延サンプリングなし | 37 | ns | ||
tHD.CI | POCI 入力データ ホールド時間 | 遅延サンプリングがイネーブル | 24 | ns | ||
tHD.CI | POCI 入力データ ホールド時間 | 遅延サンプリングなし | 0 | ns | ||
tVALID.CO | PICO 出力データの有効時間 (2) | 10 | ns | |||
tHD.CO | PICO 出力データのホールド時間 (3) | 6 | ns | |||
ペリフェラル | ||||||
tCS.LEAD | CS 進み時間、CS アクティブからクロックまで | 11 | ns | |||
tCS.LAG | CS 遅れ時間、最後のクロックから CS 非アクティブまで | 1 | ns | |||
tCS.ACC | CS アクセス時間、CS アクティブから POCI データ出力まで | 26 | ns | |||
tCS.DIS | CS ディセーブル時間、CS 非アクティブから POCI 高インピーダンスまで | 26 | ns | |||
tSU.PI | PICO 入力データ セットアップ時間 | 7 | ns | |||
tHD.PI | PICO 入力データ ホールド時間 | 0 | ns | |||
tVALID.PO | POCI 出力データの有効時間 (2) | 2.7 < VDD < 3.6V | 25 | ns | ||
tVALID.PO | POCI 出力データの有効時間 (2) | 1.62 < VDD < 2.7V | 31 | ns | ||
tHD.PO | POCI 出力データのホールド時間 (3) | 5 | ns |