JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSTRIM | 出荷時調整温度 (1) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12ビット モード)、VRSEL = 0h (VDD = 3.3V)、ADC tsample= 12.5μs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
TSc | 温度係数 | -40℃ ≦ TJ ≦ 130℃ | -1.9 | -1.8 | -1.7 | mV/℃ |
tSET、TS | 温度センサのセトリング タイム (2) | ADC および VREF の構成:RES = 0 (12ビット モード)、VRSEL = 0h (VDD = 3.3V)、ADC チャネル = 11 | 12.5 | μs |