JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin(ADC) | アナログ入力電圧範囲(1) | すべての ADC アナログ入力ピンに適用されます | 0 | VDD | V | |
VR+ | 正の ADC リファレンス電圧 | VDD から供給される VR+ | VDD | V | ||
外部リファレンス電圧ピン (VREF+) から供給される VR+ | 1.4 | VDD | V | |||
内部リファレンス電圧 (VREF) から供給される VR+ | VREF | V | ||||
VR- | 負の ADC リファレンス電圧 | 0 | V | |||
FS | ADC サンプリング周波数 | RES = 0x0 (12 ビット モード) | 4 | Msps | ||
RES = 0x1 (10 ビット モード) | 4 | |||||
RES = 0x2 (8 ビット モード)、SCOMP = 2 | 5.3 | |||||
I(ADC) | VDD 端子に流れ込む 動作電源電流 |
FS = 4MSPS、VR+ = VDD | 1.5(2) | mA | ||
CS/H | ADC サンプル ホールド容量 | 3.3 | pF | |||
Rin | ADC 入力抵抗 | 0.5 | kΩ | |||
ENOB | 有効ビット数 | 外部リファレンス電圧 (3) | 10.9 | 11.1 | ビット | |
外部リファレンス電圧 (3)、HW 平均化イネーブル、16 サンプル、2 ビット シフト | 12.3 | 12.5 | ||||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 1h) (5) | 9.9 | 10.8 | ||||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 2h) | 9.2 | |||||
SNR | 信号対雑音比 | 外部リファレンス電圧 (3) | 68 | dB | ||
外部リファレンス電圧 (3)、HW 平均化イネーブル、16 サンプル、2 ビット シフト | 78 | |||||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 1h) (5) | 66 | |||||
内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V (VRSEL = 2h) | 57 | |||||
PSRRDC | 電源除去比、DC | 外部リファレンス電圧 (3)、VDD = VDD(min)~VDD(max) | 62 | dB | ||
VDD = VDD(min)~VDD(max) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
53 | |||||
PSRRAC | 電源除去比、AC | 外部リファレンス電圧 (3)、ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) | 61 | dB | ||
ΔVDD = 0.1V (1kHz 時) 内部リファレンス電圧、VR+ = VREF = 2.5V |
52 | |||||
Twakeup | ADC ウェークアップ時間 | 内部リファレンス電圧はオンであると仮定 | 5 | us | ||
VSupplyMon | 電源モニタ分圧器 (VDD/3) の精度 | ADC の入力チャネル:電源モニタ (4)(6) | -1.5 | 1 | % | |
ISupplyMon | 電源モニタ分圧器の消費電流 | ADC の入力チャネル:電源モニタ | 10 | µA |