JAJSSU8B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | 積分直線性誤差 (INL) | 外部リファレンス電圧 (2) | 外部リファレンス電圧 (2) | -2 | 2 | LSB | |
ED | 微分直線性誤差 (DNL) ミッシング コードなし |
外部リファレンス電圧 (2) | 外部リファレンス電圧 (2) | -1 | 1 | LSB | |
EO | オフセット エラー | 内部または外部のリファレンス電圧(2) | -2 | 2 | mV | ||
EG | ゲイン誤差 | 外部リファレンス電圧 (2) | -3 | 3 | LSB |