JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
本データシートに記載されている各デバイスの特長は、以下の表のとおりです。
デバイス名 (1)(4) | フラッシュ / SRAM (KB) | QUAL(2) | MATH ACCEL | ADC / CHAN | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | パッケージ [パッケージ サイズ] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0G3505QPMQ1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 |
5 |
60 | 64 LQFP [12mm × 12mm] |
M0G3506QPMQ1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QPMQ1 | 128 / 32 | |||||||||||||
M0G3505QPTQ1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 |
2 |
5 |
44 | 48 LQFP [9mm × 9mm] |
M0G3506QPTQ1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QPTQ1 | 128 / 32 | |||||||||||||
M0G3505QRGZQ1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 |
5 |
44 | 48 VQFN [7mm × 7mm](5) |
M0G3506QRGZQ1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QRGZQ1 | 128 / 32 | |||||||||||||
M0G3505QRHBQ1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 |
2 |
5 | 28 | 32 VQFN [5mm × 5mm] (5) |
M0G3506QRHBQ1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QRHBQ1 | 128 / 32 | |||||||||||||
M0G3505QDGS32Q1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 VSSOP [8.1mm × 3mm] |
M0G3506QDGS32Q1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QDGS32Q1 | 128 / 32 | |||||||||||||
M0G3505QDGS28Q1 | 32 / 16 | Q | Y | 2 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 28 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
M0G3506QDGS28Q1 | 64 / 32 | |||||||||||||
M0G3507QDGS28Q1 | 128 / 32 |