JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイス内の各種デバッグ機能を利用できるように、Arm 互換シリアル ワイヤ デバッグ ポート (SW-DP) を利用したシリアル ワイヤ デバッグ (SWD) 2 線式インターフェイスが備わっています。MSPM0 デバイスが備えるデバッグ機能の詳細な説明については、テクニカル リファレンス マニュアルの「デバッグ」の章を参照してください。
デバイス信号 | 方向 | SWD 機能 |
---|---|---|
SWCLK | 入力 | デバッグ プローブからのシリアル ワイヤ クロック |
SWDIO | 入力 / 出力 | 双方向 (共有) シリアル ワイヤ データ |