JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスのコンパレータ ペリフェラルは、2 つの入力端子の電圧レベルを比較し、この比較に基づいてデジタル信号を出力します。COMP は、以下の主な機能をサポートしています。
CTL2.BLANKSRC の値 | ブランキング ソース |
---|---|
1 | TIMA0.CC2 |
2 | TIMA0.CC3 |
3 | TIMA1.CC1 |
4 | TIMG12.CC1 |
5 | TIMG6.CC1 |
6 | TIMG7.CC1 |
IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
---|---|---|
0x0 | COMP0_IN0+ | COMP0_IN0- |
0x1 | COMP0_IN1+ | COMP0_IN1- |
0x2 | COMP0_IN2+ | COMP0_IN2- |
0x5 | DAC_OUT / COMP0_IN3+ (1) | 温度センス出力 |
0x6 | OPA1 出力 | OPA0 出力 |
0x7 | COMP1 正端子信号 | GPAMP 出力 |
IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
---|---|---|
0x0 | COMP1_IN0+ | COMP1_IN0- |
0x1 | COMP1_IN1+ | COMP1_IN1- |
0x2 | COMP1_IN2+ | COMP1_IN2- |
0x5 | DAC_OUT / COMP1_IN3+ (1) | - |
0x7 | COMP0 正端子信号 | GPAMP 出力 |
IPSEL / IMSEL ビット | 正端子入力 | 負端子入力 |
---|---|---|
0x0 | COMP2_IN0+ | COMP2_IN0- |
0x1 | COMP2_IN1+ | COMP2_IN1- |
0x5 | DAC_OUT(1) | - |
0x7 | - | GPAMP 出力 |
デバイスのアナログ接続の詳細については、セクション 8.30 を参照してください。
詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「COMP」の章を参照してください。