JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | VDD | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||
IDDSHDN | SHUTDOWN モードの電源電流 | 3.3V | 40 | 80 | 730 | 1730 | 4800 | nA |