JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンパレータ電気的特性 | ||||||
Vcm | コモン モード入力範囲 | 0 | VDD | V | ||
Voffset | 入力オフセット電圧 | -20 | 20 | mV | ||
Vhys | DC 入力ヒステリシス | HYST=00h | 0.4 | mV | ||
HYST = 01h | 10 | |||||
HYST = 02h | 20 | |||||
HYST = 03h | 30 | |||||
tPD_ls | 伝搬遅延時間、応答時間 |
出力フィルタ オフ、オーバードライブ = 100mV、高速モード | 32 | 50 | ns | |
出力フィルタ オフ、オーバードライブ = 100mV、低消費電力モード | 1.2 | 4 | μs | |||
ten | コンパレータ イネーブル時間 | 伝播遅延仕様に達するまでの起動時間、高速モード (コンパレータのみ) | 10 | μs | ||
伝搬遅延仕様に達するまでの起動時間、低消費電力モード (コンパレータのみ) | 10 | μs | ||||
Icomp | コンパレータの消費電流 | Vcm = VDD/2、100mV オーバードライブ、リファレンス電圧は DAC 出力、VDD が DAC のリファレンス電圧、高速モード | 130 | 200 | µA | |
Vcm = VDD/2、100mV オーバードライブ、リファレンス電圧は DAC 出力、VDD が DAC のリファレンス電圧、低消費電力モード | 0.84 | 2.7 | µA | |||
Vcm = VDD/2、100mV オーバードライブ、コンパレータのみ。高速モード | 102 | 180 | µA | |||
Vcm = VDD/2、100mV オーバードライブ、コンパレータのみ、低消費電力モード | 0.7 | 2.1 | µA | |||
8 ビット DAC 電気的特性 | ||||||
Vdac | DAC の出力範囲 | 0 | VDD | V | ||
Vdac-code | 特定のコードに対する 8 ビット DAC の出力電圧 | VIN = 8 ビット DAC に与えるリファレンス電圧、コード n = 0~255 | VIN × (n+1) / 256 | V | ||
INL | 8 ビット DAC の積分非直線性 | -1 | 1 | LSB | ||
DNL | 8 ビット DAC の微分非直線性 | -1 | 1 | LSB | ||
ゲイン誤差 | 8 ビット DAC のゲイン誤差 | リファレンス電圧=VDD | -2 | 2 | % (対 FSR) | |
オフセット エラー | 8 ビット DAC のオフセット誤差 | -5 | 5 | mV | ||
tdac_settle | スタティック モードでの 8 ビット DAC のセトリング タイム | DACCODE0 = 0 → 255、DAC 出力が 1 LSB まで正確 | 1.5 | μs |