JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分解能 | 12 | ビット | |||||
DNL | 微分非線形性 | Vref = 内部リファレンス、外部リファレンス、または VDD リファレンス (1) | -1 | 1 | LSB | ||
INL | 積分非直線性 | Vref = 内部リファレンス、外部リファレンス、または VDD リファレンス (1) | -2 | 2 | LSB | ||
EG | ゲイン誤差 | Vref = 内部リファレンス、外部リファレンス、または VDD リファレンス (1) | -2 | -0.5 | 2 | %FSR | |
EO | オフセット エラー | Vref = 内部リファレンス、外部リファレンス、または VDD リファレンス、キャリブレーションあり (1) | -2 | 0.5 | 2 | mV | |
EO | オフセット エラー | Vref = 内部リファレンス、外部リファレンス、または VDD リファレンス電圧、キャリブレーションなし (1) | -20 | 20 | mV | ||
tcal | オフセット キャリブレーション時間 | 1.3 | ms |