JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | スルー レート | DATA = 0x80 → 0xF7F → 0x80、Vref = 外部リファレンス | 5.5 | V/μs | |||
GE | グリッチ エネルギー | DATA = 0x800 → 0x7FF → 0x800、Vref = 外部リファレンス | 1.2 | nV-s | |||
PSRR_DC | 電源除去比、DC | ΔVDD = 100mV、DATA = 0xFFF、Vref = 外部リファレンス | 79.5 | dB | |||
PSRR_AC | 電源除去比、AC | ΔVDD = 100mV、100kHz、DATA = 0xFFF、Vref =外部リファレンス | 25.7 | dB | |||
SNR | 信号対雑音比 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング レート (1) | 80.9 | dB | |||
THD | 全高調波歪 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング レート (1) | 71.5 | dB | |||
SINAD | 信号対ノイズ + 歪 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング レート (1) | 71.1 | dB | |||
ENOB | 有効ビット数 | Vref = 外部リファレンス、4kHz 入力、1Msps サンプリング レート (1) | 11.5 | ビット |