JAJSSU9B October 2023 – May 2024 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fADCCLK | ADC クロック周波数 | 4 | 48 | MHz | |||
tADC trigger | ソフトウェア トリガの最小幅 | 3 | ADCCLK のサイクル数 | ||||
tSample | サンプリング時間 (OPA なし) | 12 ビット モード、RS = 50Ω、Cpext = 10pF | 62.5 | ns | |||
tSample_PGA | サンプリング時間 (OPA あり) (1) | 12 ビット モード | GBW = 0x1、PGA ゲイン = x1 | 0.22 | μs | ||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x2 | 0.48 | ||||||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x4 | 0.55 | ||||||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x8 | 0.85 | ||||||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x16 | 1.6 | ||||||
GBW = 0x1、PGA ゲイン = x32 | 2.6 | ||||||
tSample_DAC | DAC を入力として使用したサンプリング時間(2) | 0.5 | μs | ||||
tSample_GPAMP | サンプリング時間 (GPAMP あり) | 3 | μs | ||||
tSample_SupplyMon | サンプリング時間 (電源モニタ (VDD/3) あり) | 5 | μs |