JAJSSZ8T January 2015 – September 2024 SN74LVC125A
PRODUCTION DATA
このクワッド バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC125A デバイスは、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74LVC125A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.6 mm × 6mm | 8.65mm x 3.91mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm |