JAJST01D February 2004 – May 2024 SN74LVC125A-Q1
PRODUCTION DATA
このクワッド バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC125A-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |