JAJSTF2E September 2003 – December 2024 SN74LVC32A-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC32A-Q1 クワッド 2 入力正論理 OR ゲートは、2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
これらのデバイスはブール関数 を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LVC32A-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |