JAJSTM8 April 2024 AFE20408
PRODUCTION DATA
AFE20408 は、温度、電流、電圧を監視できる、高集積パワー アンプ (PA) 監視 / 制御デバイスです。
AFE20408 バイアス コントローラは、8 個の D/A コンバータ (DAC) をベースとしており、出力範囲がプログラマブルです。8 個のゲート バイアス出力は、専用の制御ピンを使用してオン / オフを切り替えます。ゲート バイアス スイッチは高速応答用に設計されており、適切な電源シーケンスを実現し、GaAs や GaN ディプリーション モード トランジスタを保護できます。
AFE20408 スーパーバイザは、高精度のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) をベースにしています。このデバイスには、2 つの高電圧入力、2 つのハイサイド電流センス アンプ、正確なオンチップ温度センサが搭載されています。
AFE20408 は機能が統合されており、動作温度範囲が広いため、パワー アンプ用のオールインワンのバイアス制御回路として最適です。柔軟な DAC 出力範囲と内蔵シーケンス機能から、このデバイスは LDMOS、GaAs、GaN など広範なトランジスタ テクノロジのバイアス コントローラとして使用できます。