JAJSTN7N December 1995 – July 2024 SN54AHC540 , SN74AHC540
PRODUCTION DATA
SNx4AHC540 オクタル バッファ / ドライバは、バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。
部品番号 | パッケージ (ピン数)(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AHC540N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74AHC540DB | SSOP (20) | 7.50mm × 5.30mm |
SN74AHC540PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
SN74AHC540DGV | TVSOP (20) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74AHC540DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SNJ54AHC540FK | LCCC (20) | 9.0mm × 9.0mm |
SNJ54AHC540W | CFP (20) | 13.72mm × 8.13mm |