JAJSU29 March 2024 ISOUSB211-Q1
ADVANCE INFORMATION
ISOUSB211-Q1 は、Low-Speed (1.5Mbps)、Full-Speed (12Mbps) および High-Speed (480Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク パワー マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル ロール ポート (DRP) の実装に対応できます。ISOUSB211-Q1 は、プログラム可能なイコライゼーション機能を内蔵しており、基板の配線に起因する信号損失をキャンセルできるため、USB2.0 High-Speed TX および RX アイ ダイアグラム テンプレートへの適合に役立ちます。耐圧 5000 VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB211-Q1 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、小型の SSOP-28 (28-DP) パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISOUSB211-Q1 | SSOP (28) DP | 10.30 mm × 7.50 mm |