JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
すべての寸法は公称値です。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ名 | ピン数 | SPQ | 製品のアレイ マトリクス | 最大温度(℃) | 奥行き L (mm) | 幅 W (mm) | K0 (μm) | P1 (mm) | 切り欠きの奥行き CL (mm) |
切り欠きの幅 CW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F28P550SJ9PDT | TQFP | PDT | 128 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.4 | 20.3 | 21 |
XF28P559SJ9PDTQ1 | TQFP | PDT | 128 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.4 | 20.3 | 21 |
F28P550SJ9PZ | LQFP | PZ | 100 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 20.3 | 15.4 | 15.4 |
XF28P559SJ9PZQ1 | LQFP | PZ | 100 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 20.3 | 15.4 | 15.4 |
F28P550SJ9PNA | TQFP | PNA | 80 | 119 | 7 x 17 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 17.9 | 14.3 | 13.95 |
XF28P559SJ9PNAQ1 | TQFP | PNA | 80 | 119 | 7 x 17 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 17.9 | 14.3 | 13.95 |
F28P550SJ9PM | LQFP | PM | 64 | 160 | 8 x 20 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.2 | 13.1 | 13 |
XF28P559SJ9PMQ1 | LQFP | PM | 64 | 160 | 8 x 20 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.2 | 13.1 | 13 |