JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
DMA モジュールは、CPU を介さずにペリフェラルやメモリ間でデータを転送するためのハードウェア方式を提供し、他のシステム機能の処理能力を解放します。さらに、DMA には、転送時にデータを直交的に再配置する機能、および複数のバッファを「ピンポン」方式で選択してデータを転送する機能があります。これらの機能は、最適な CPU 処理のためにデータをブロックに分けて構造化するのに役立ちます。DMA のデバイスレベル ブロック図を 図 7-3 に示します。
DMA の主な特長は次のとおりです。