JAJSU33A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
すべての寸法は公称値です。
デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F28P550SJ9RSHR | VQFN | RSH | 56 | 4000 | 330.0 | 16.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 12.0 | 16.0 | Q2 |
XF28P559SJ9PMRQ1 | LQFP | PM | 64 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
F28P550SJ9PMR | LQFP | PM | 64 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P559SJ9PNARQ1 | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
F28P550SJ9PNAR | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 2.1 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
XF28P559SJ9PZRQ1 | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
F28P550SJ9PZR | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
XF28P559SJ9PDTRQ1 | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
F28P550SJ9PDTR | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 330.0 | 32.4 | 16.9 | 16.9 | 2.0 | 24.0 | 32.0 | Q2 |
すべての寸法は公称値です。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F28P550SJ9RSHR | VQFN | RSH | 56 | 4000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
XF28P559SJ9PMRQ1 | LQFP | PM | 64 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
F28P550SJ9PMR | LQFP | PM | 64 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P559SJ9PNARQ1 | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
F28P550SJ9PNAR | TQFP | PNA | 80 | 1000 | 336.6 | 336.6 | 41.3 |
XF28P559SJ9PZRQ1 | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
F28P550SJ9PZR | LQFP | PZ | 100 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
XF28P559SJ9PDTRQ1 | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |
F28P550SJ9PDTR | TQFP | PDT | 128 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |